TAS2770YFFEVM

采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770YFFEVM

立即订购

概述

TAS2770YFFEVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案以及多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估具有和不具有 IV 检测功能的 TAS2770 的立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可将其连接至用于提供扬声器保护算法和处理能力的 TAS2559YZEVM 来实现。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。

特性
  • 立体声或单声道评估模式
  • USB 输入
  • 最多可连接八个电路板
  • 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
  • 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3

  • TAS2770YFFEVM Evaluation Board
Not Included
  • PurePath Console 3; downloaded separately

扬声器放大器
TAS2770 具有 I/V 感应扬声器保护的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器

 

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

监控器和复位 IC
TPS3897 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL760M33-Q1 汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TAS2770YFFEVM
  2. 申请 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI 时,务必说明您使用的是 TAS2770YFFEVM
  3. 查看介绍扬声器特性的培训视频和智能放大器调优指南

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TAS2770

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TAS2770YFFEVM — 适用于 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TAS2700YFF Evaluation Module User's Guide 2017年 11月 2日
证书 TAS2770YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频