可提供 PurePath™ Console 3、PCMD3140Q1EVM-PDK GUI 和其他设计资源。立即申请
PCMD3140Q1EVM-PDK
适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块
PCMD3140Q1EVM-PDK
概述
PCMD3140Q1EVM-PDK 评估模块 (EVM) 用于测试 PCMD3140-Q1 器件的功能。PCMD3140-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I²S 输出转换器,支持对 PDM 麦克风输入的最多四个数字通道进行同步采样。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
- 提供了用于录音测试的板载数字麦克风
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据
AC-MB、音频转换器主板
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
PCMD3140Q1EVM-PDK — PCMD3140-Q1 evaluation module for four-channel, PDM-input to TDM- or I²S-output converter
TI.com 上无现货