TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块
TAS5756MDCAEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

通过 TAS5756MDCAEVM,可以利用包含 TI 独特的 HybridFlow 架构的板载音频处理器评估 TAS5756M 数字 I2S 输入闭环放大器。它装配了两个 TAS5756MDCA 器件:一个配置用于双声道(立体声)运行,另一个配置用于单声道运行。它在 4.5V 至 26.4V 的单电源下运行,能够在 BTL 模式下输出高于 30W 的功率,在 PBTL 模式下输出高于 60W 的功率。与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – 必须单独订购)结合使用时,您便可轻松拥有一套允许将各种来源的音频输入到 TAS5756MDCAEVM 的完整音频评估系统,以及一个用于控制器件和支持电路的 GUI。TAS5754MDCAEVM 和 TAS5756MDCAEVM 的主要区别在于,TAS5754M 器件支持 1SPW(三态)调制,而 TAS5756M 器件支持 BD 调制。

特性
  • 采用 BD 调制法,实现最佳的失真性能
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN = 20dBV)
    • 空闲声道噪声 = 56μVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.006% (1W/1kHz)
    • SNR = 104 A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 预定义的 PurePath™ HybridFlows,适用于常用音频应用
  • EVM 配置为 2.1 解决方案,一个 TAS5756M 用于左/右声道评估,另一个配置为 PBTL 用于评估低音炮驱动
  • 通过 PurePath 控制台 (PurePathConsole) 实现的 GUI 控制
  • PurePath 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)

 


立即订购
器件型号 结帐选项 状态

TAS5756MDCAEVM:
TAS5756M I2S Input, Closed Loop Audo Amplifier EVM Board

$149.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3655 2015年 8月 6日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2546 2015年 6月 19日
PDF 8478 2014年 6月 5日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有信号处理功能的 2.1 D 类数字输入闭环音频放大器系统参考设计  TIDA-00404  TI Designs

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TAS5754M  具有混合 RAM/ROM 处理器的 TAS575xM 数字输入、闭环 D 类放大器  音频放大器 
TAS5756M  具有 3 波段动态范围控制、参量均衡器、超低音输出的 TAS5756M 20 W 立体声放大器  音频放大器 
TAS5766M  具有 2x50W D 类音频放大器的立体声扬声器优化器和保护片上系统  音频放大器 
TAS5768M  2x50W/4R PurePath™ 智能放大器  音频放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章