LMX2594 (正在供货)

集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器

 

描述

LMX2594 是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。

LMX2594 允许用户同步多个器件的输出,并可在 输入和输出之间确定需要延迟的情况下 应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至 20µs 以上。LMX2594 增添了对生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准)的支持,使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps 分辨率),以解决板迹线的延迟差异。

LMX2594 中的输出驱动器在载波频率为 15GHz 时提供高达 7dBm 的输出功率。该器件采用单个 3.3V 电源供电,并具有集成的 LDO,无需板载低噪声 LDO。

特性

  • 10MHz 至 15GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏移和 15GHz 载波的情况下具有 -110dBc/Hz 的相位噪声
  • 7.5GHz 时,具有 45fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 标称 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 最高相位检测器频率
      • 400MHz 整数模式
      • 300MHz 分数模式
    • 32 位分数 N 分频器
  • 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
  • 跨多个设备实现输出相位同步
  • 支持具有 9ps 分辨率可编程延迟的 SYSREF
  • FMCW 的频率斜升和线性调频脉冲能力 应用
  • 小于 20µs VCO 校准速度
  • 3.3V 单电源运行

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器

 
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
VCO Phase Noise (Nom) (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2594 LMX2492 LMX2571 LMX2572 LMX2582 LMX2592 LMX2595
10    500    10    28    20    20    100   
15000    14000    1344    6400    5500    9800    19000   
-236    -227    -231    -232    -231    -231    -236   
Need to calculate    N/A    -115      -129    -129    Need to calculate   
-129    -120    -124    -124    -126    -126    -129   
340    60    39    75    250    250    340   
3.15 to 3.45    3.15 to 3.45    3.15 to 5    3.3    3.15 to 3.45    3.15 to 3.45    3.15 to 3.45   
Yes    No    Yes    yes    Yes    Yes    Yes   
40VQFN    24WQFN      40VQFN    40VQFN    40VQFN    40VQFN