LMK03328
- 超低噪声、高性能
- 抖动:FOUT > 100MHz 时的典型值为 100fs(均方根 (RMS))
- 峰值信噪比 (PSNR):-80dBc,出色的电源噪声抗扰度
- 灵活的器件选项
- 多达 8 路 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任意组合
- 引脚模式、I2C 模式和 EEPROM 模式
- 71 引脚可选择预编程默认启动选项
- 支持自动或手动选择的双路输入
- 晶振输入:10MHz 至 52MHz
- 外部输入:1MHz 至 300MHz
- 频率裕度选项
- 采用低成本可牵引晶振基准精调频率裕度(±50 ppm 典型)
- 无毛刺脉冲的粗调频率裕度 (%),采用输出分频器
- 其他 特性
- 电源:3.3V 内核、1.8V、2.5V、3.3V 输出电源
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 封装:7mm × 7mm 48 引脚 WQFN
LMK03328 器件是一款低噪声时钟发生器,具有两个带集成式 VCO、灵活时钟分配和扇出的分数 N 频率合成器,在片上 EEPROM 中存储有引脚可选配置状态。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,并通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低物料清单 (BOM) 成本、减小电路板面积、以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。
对于每个锁相环 (PLL),可以选择差分/单端时钟或晶振输入作为 PLL 基准时钟。所选的 PLL 基准时钟可用于将 VCO 频率锁定在基准输入频率的整数或小数倍。各 PLL 的 VCO 频率可在 4.8GHz 到 5.4GHz 范围内调整。两个 PLL/VCO 的性能和功能相当。凭借 PLL,用户可以根据应用需求灵活地选择预定义或用户定义的环路带宽。每个 PLL 有一个后分频器,分频选项包括 2 分频、3 分频、4 分频、5 分频、6 分频、7 分频或 8 分频。
所有输出通道均可选择经过 PLL 1 或 PLL 2 分频的 VCO 时钟作为输出驱动器的时钟源,用以设置最终输出频率。部分输出通道还可以单独选择 PLL 1 或 PLL 2 的基准输入作为将旁路至相应输出缓冲器的备用时钟源。8 位输出分频器支持 1 至 256(偶数或奇数)的分频范围,输出频率高达 1GHz,并且具有输出相位同步功能。
所有输出对均为以地为基准的 CML 驱动器,具有可编程摆幅,并且可通过交流耦合方式连接到低压差分信号 (LVDS)、低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 或电流模式逻辑 (CML) 接收器。另外,所有输出对还可以单独配置为 HCSL 输出或 2x 1.8V LVCMOS 输出。与以电压为基准的驱动器设计(例如,传统的 LVDS 和 LVPECL 驱动器)相比,该输出具有更低的功耗(1.8V 时)、更出色的性能和电源抗扰度、以及更少的电磁干扰 (EMI)。可通过 STATUS 引脚获取两个额外的 3.3V LVCMOS 输出。这是一项可选特性,可在需要 3.3V LVCMOS 输出及不需要器件状态信号时使用。
该器件 具有 从片上的可编程 EEPROM 或预定义 ROM 存储器进行自启动的功能,可通过引脚控制提供多种可选自定义器件模式,且无需串行编程。器件寄存器和片上 EEPROM 设置均完全可通过 I2C 兼容串行接口编程。器件从地址可在 EEPROM 中编程,LSB 可使用 3 状态引脚设置。
该器件提供有两种频率裕度选项,支持无毛刺脉冲运行,可为标准合规性和系统时序裕度测试等系统设计验证测试 (DVT) 提供支持。通过在内部晶振 (XO) 上使用低成本可牵引晶振并选择该输入作为 PLL 合成器的基准,可支持精调频率裕度(用 ppm 表示)。频率裕度范围取决于晶振的修整灵敏度和片上变容二极管范围。XO 频率裕度可通过引脚或 I2C 接口控制,灵活且易于使用。可通过在 I2C 接口更改输出分配值,使粗糙频率裕度(使用 % 表示)可用于任何输出通道,此功能可同步关闭和重新启动输出时钟,以防止分频器更改时出现干扰或短脉冲。
内部电源调节功能提供出色的电源噪声抑制 (PSNR),降低了供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核块由 3.3V±5% 电源供电运行,输出块由 1.8V、2.5V、3.3V±5% 电源供电运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有两个独立 PLL、八路输出、集成 EEPROM 的 LMK03328 超低抖动时钟发生器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 |
应用手册 | PCIe 应用的时钟 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 29日 | |
应用手册 | 医学超声系统时钟 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | ||
技术文章 | Clock tree fundamentals: finding the right clocking devices for your design | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 | |||
技术文章 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
技术文章 | The five benefits of multifaceted clocking devices | PDF | HTML | 2016年 5月 17日 | |||
技术文章 | Complete clock-tree solutions that make a hardware designer’s life easier | PDF | HTML | 2016年 3月 10日 | |||
应用手册 | Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) | 2016年 1月 7日 | ||||
应用手册 | Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) | 2015年 12月 12日 | ||||
技术文章 | How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design | PDF | HTML | 2015年 12月 9日 | |||
EVM 用户指南 | LMK03328EVM CodeLoader Software User's Guide | 2015年 8月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | LMK03328EVM User's Guide | 2015年 8月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMK03328EVM — 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM
LMK03328EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台,针对德州仪器 (TI) 带有双 PLL、8 路输出、2 路输入和集成 EEPROM 的 LMK03328 超低抖动时钟发生器,评估其 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。
LMK03328EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03328 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这一连接可在 TI 的 LMK03328 与第三方 FPGA/ASIC/SoC (...)
TICSPRO-SW — TICS Pro v1.7.7.2, 05-Feb-2024
Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.
支持的产品和硬件
产品
时钟发生器
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
振荡器
硬件开发
评估板
软件
IDE、配置、编译器或调试器
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
时钟发生器
IQ 解调器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
IDE、配置、编译器或调试器
支持软件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。