LMK03328EVM 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的超低抖动时钟发生器 EVM

(正在供货) LMK03328EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMK03328EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台,针对德州仪器 (TI) 带有双 PLL、8 路输出、2 路输入和集成 EEPROM 的 LMK03328 超低抖动时钟发生器,评估其 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。

LMK03328EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK03328 时钟输入和输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备和参考板。这种连接能力有助于实现 TI LMK03328 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间的集成系统级测试。在主机 PC 上可以安装一个软件图形用户界面 (GUI) 平台,用于通过板载 USB 转 I2C 接口访问 LMK03328 器件寄存器和 EEPROM。此 GUI 平台还可用于导出/导入寄存器和 EEPROM 数据文件,从而便于对定制型器件配置进行工厂或系统内编程。

特性
  • 两个独立的时钟域采用双 PLL 工作模式,用于同步多种接口标准/协议
  • 多达 8 对差动输出或 16 路 LVCMOS (1.8V) 时钟输出,或两者的任意组合
  • 灵活的器件引脚模式提供了多种启动寄存器配置(可通过跳线选择)
  • 时钟频率容限:通过板载牵引晶体对输出频率进行 ±50ppm 调整
  • 通过 GUI 平台全面访问 LMK03328 寄存器和 EEPROM

包含项目

  • LMK03328EVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMK03328EVM:
LMK03328EVM Ultra-Low-Jitter Clock Generator EVM with 2 PLLs, 8 Differential Outputs, and 2 Inputs

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2412 2018年 6月 6日 下载英文版本 (Rev.D)
应用手册 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1723 2016年 1月 7日
PDF 1020 2015年 12月 12日
用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3749 2015年 8月 25日
PDF 6489 2015年 8月 25日
PDF 11245 2014年 7月 21日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
CodeLoader 器件寄存器编程  CODELOADER  应用软件与框架 

设计套件与评估模块  ( 5 )

名称 器件型号 工具类型
CDCLVP1208 评估模块  CDCLVP1208EVM  评估模块和开发板 
CDCM6208V1 评估模块  CDCM6208V1EVM  评估模块和开发板 
LMK00301 评估板  LMK00301EVAL  评估模块和开发板 
LMK00804BEVM 4 输出低抖动差动/LVCMOS 到 LVCMOS 扇出缓冲器评估板  LMK00804BEVM  评估模块和开发板 
LMK03806B 评估板  LMK03806BEVAL  评估模块和开发板 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
INA214  26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器 
LMK03328  具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列  时钟发生器 
TPS7A80  低噪声、高带宽 PSRR、1A 低压降 (LDO) 线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs