SimpleLink MSP432P411xT 和 MSP432P401xT 微控制器 (MCU) 是具有集成式 16 位精密 ADC 的优化型无线主机 MCU,可借助 FPU 和 DSP 扩展提供超低功耗性能,其中包括 100µA/MHz 的工作功耗和 14.4µA 的待机功耗。作为优化的无线主机 MCU,MSP432P411xT 和 MSP432P401xT 可让开发人员向 基于 SimpleLink 无线连接解决方案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。
MSP432P411xT 和 MSP432P401xT 器件是 SimpleLink MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、低功耗蓝牙、低于 1GHz和主机 MCU。它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。只需进行一次 SimpleLink 平台集成,便可将配置文件中的任意器件组合添加到设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。
MSP432P411xT 和 MSP432P401xT MCU 具有配套的综合生态系统,其中包含工具、软件、文档、培训和支持,旨在帮助您迅速开始开发。MSP-EXP432P4111 有了 LaunchPad™开发套件或 MSP-TS432PZ100 目标插座板(附带额外的 MCU 样片)以及免费的 SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。
All trademarks are the property of their respective owners.
Part number | 立即下单 | Frequency (MHz) | Flash (KB) | RAM | ADC resolution (bits) | ADC sampling rate (MSPS) | ADC channels | Ethernet | USB | CAN (#) | QSPI | GPIO | LCD | Active power (uA/MHz) | Standby Current (uA) | Serial I/O | Security enabler | Operating temperature range (C) | Package Group | Vcc range (V) | SPI | UART | I2C | DMA | Comparators (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP432P4111T |
|
24 | 2048 | 256 | 14 | 0.5 | 24 | 0 | 84 | 320-Segment | 100 | 14.4 | 8 |
Cryptographic acceleration
Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection |
-40 to 105 | LQFP | 100 |
1.62
3.7 |
8 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
MSP432P4011T |
|
24 | 2048 | 256 | 14 | 0.5 | 12 | 0 | 48 | 100 | 14.4 | 6 |
Cryptographic acceleration
Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection |
-40 to 105 | VQFN | 64 |
1.62
3.7 |
6 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||
MSP432P401VT | 无样片 | 24 | 512 | 128 | 14 | 0.5 | 12 | 0 | 48 | 100 | 14.4 | 6 |
Cryptographic acceleration
Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection |
-40 to 105 | VQFN | 64 |
1.62
3.7 |
6 | 3 | 3 |