TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING

采用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计

TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING

设计文件

概述

该参考设计展示了 MSP430™ FRAM 微控制器 (MCU) 上的低功耗加速器 (LEA) 执行高级滤波和信号处理(同时在 16 位 MCU 上保持超低功耗)的性能。针对 256 点复数 FFT,该 LEA 相较传统 C 实现将速度提高了 13.8 倍。LEA 还以 20kHz 的高音频采样率提供实时 FIR 滤波性能。

特性
  • 实时 FFT(将未加速性能与加速性能相比较)
  • 使用多个预设滤波器系数进行实时 FIR 滤波
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU695C.PDF (18403 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL29.ZIP (2190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL30.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC05.ZIP (824 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5962具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5964具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5992具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5994具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR59941具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

MSP-EXP430FR5994

MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5994 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED、一个可使用户连接 SD 卡的 SD 卡端口以及一个支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。

MSP430FR5994 器件采用 256KB 的嵌入式 (...)

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-AUDIO — 音频信号处理 BoosterPack 插件模块

当插入到 LaunchPad™ 开发套件中时,BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPack™ 插件模块会通过麦克风添加音频输入功能,并通过板载扬声器添加音频输出功能。它还支持耳机输入和输出,并在将插头插入 BoosterPack 时自动启用这些功能。利用该音频输入/输出流,开发人员可以体验连接的 LaunchPad 开发套件上微控制器的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能。

提供了各种选项 – 可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择 – 以将扬声器连接到 Launchpad 上的处理器:(1) 通过 SPI 将输出音频数据传输到音频 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 使用 MSP430 FRAM 微控制器的滤波和信号处理参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2019年 9月 22日
技术文章 Sense, measure and more with MSP430™ MCUs at embedded world 2017 PDF | HTML 2017年 3月 14日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-FRAM-EEPROM 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现的 EEPROM 仿真和感测

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频