MSP430FR2532 (正在供货)

MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器

 

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
红外 (IR) BoosterPack 插入式模块 BOOST-IR 子卡
适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板 CAPTIVATE-METAL 开发套件
MSP CapTIvate™ MCU 开发套件评估模型 MSP-CAPT-FR2633 评估模块和开发板
MSP430 CapTIvate MCU 编程器 CAPTIVATE-PGMR 评估模块和开发板
具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板 CAPTIVATE-PHONE 评估模块和开发板
电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板 CAPTIVATE-FR2633 评估模块和开发板
电容式触控自电容按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-BSWP 评估模块和开发板
电容式触控通信隔离板 CAPTIVATE-ISO 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

使用 MSP430 FRAM 微控制器实现的 EEPROM 仿真和感测

This TI Design reference design describes an implementation of emulating EEPROM using Ferroelectric Random Access Memory (FRAM) technology on MSP430™ ultra-low-power microcontrollers (MCUs) combined with the additional sensing capabilities that can be enabled when using an MCU. The reference (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (8)

培训内容 型号 类型
SafeTI IEC60730 软件包 MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE 应用软件与框架
MSP CapTIvate 设计中心 GUI MSPCAPTDSNCTR 软件库
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
用于 MSP MCU 的 PMBus 软件库 MSP-PMBUS 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR243x, MSP430FR253x, MSP430FR263x Code Examples  (ZIP 347 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具