MSP430F6736 (正在供货) 单相位计量 SoC,具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-F6736 评估模块和开发板
MSP430 100 引脚目标板 MSP-TS430PZ100B 评估模块和开发板

参考设计

支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车维护设备参考设计

The TIDC-EVSE-WIFI verified TI Design details how to implement J1772-compliant level 1 and level 2 electric vehicle service equipment (EVSE) with added Wi-Fi® functionality. The CC3100 network processor enables highly embedded devices like the EVSE to easily connect to an existing wireless (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (9)

培训内容 型号 类型
适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心 MSP-EM-DESIGN-CENTER 应用软件与框架
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430F673x, MSP430F672x Code Examples  (ZIP 324 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具