高度集成的 4 1/2 数字低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计
TIDA-00879
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00879 TI 参考设计借助 MSP430F6736 MCU 的特性、功能、性能和最先进的低功耗和电源管理功能,展示了一款高度集成、低成本、低功耗的数字万用表平台。此解决方案以极具竞争力的系统级成本提供了 4.5 位或 60K 的显示计数分辨率、基于固件的真正 RMS 和实际功率测量、集成型 LCD 控制器/驱动器子系统,并通过 3xAAA 碱性电池实现了超过 600 小时的电池寿命。

特性
  • 高度集成的系统设计解决方案
  • 4 1/2 位 (60K) 计数分辨率
  • 低功耗设计和电源管理系统
  • 基于固件的真正 RMS 和实际功率测量

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
MSP430F6736  单相位计量 SoC,具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA333  1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62740  针对低功率无线应用的超低 Iq 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3A24159  0.3Ω 双通道 SPDT 双向开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A3359  1Ω SP3T 模拟开关 5V/3.3V 单通道 3:1 多路复用器/多路解复用器  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
MSP430F6736 下载 下载
下载 -
OPA333 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS62740 下载 下载
TS3A24159 下载 下载
下载 下载
下载 -
TS5A3359 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1133 2017年 1月 10日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1568 2016年 6月 24日
ZIP 1535 2016年 6月 24日
PDF 2817 2016年 6月 24日
PDF 284 2016年 6月 24日
PDF 69 2016年 6月 24日
PDF 731 2016年 6月 24日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章