CDCM6208 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器 | 德州仪器 TI.com.cn

CDCM6208 (正在供货)

2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

 

备选器件推荐

  • LMK03806  -  Has Higher performance, more outputs compared to CDCM6208

描述

CDCM6208 是一款多用途、低抖动低功耗频率合成器,此频率合成器能够利用特有低频晶振或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两路输入之一来生成八路低抖动时钟输出,输出可在类似于 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似于 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 中进行选择,广泛适用于各类无线基础设施基带、小型蜂窝、有线数据通信、计算、低功耗医疗成像以及便携式测试和测量 应用。CDCM6208 还 具有 用于其中四路输出的创新型小数分频器架构,能够生成精度高于 1ppm 的任意频率。CDCM6208 可通过 I2C 或 SPI 编程接口进行轻松配置,且在没有串行接口的情况下,还可提供引脚模式,通过控制引脚将器件设置为 32 种不同预编程配置中的其中一种。

特性

  • 低功耗、高性能:
    • 低噪声合成器(265 fs-rms 典型抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms 典型抖动)
    • 0.5W 典型功耗
    • 高通道间隔离和出色的 PSRR
    • 可通过灵活的 1.8V、2.5V 和 3.3V 电源实现器件性能定制,支持混合输出电压
  • 灵活的频率规划:
    • 支持与 LVPECL 相似的、CML、或者与 LVDS 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出
    • 支持 HCSL、与 LVDS 相似的信令或 8 CMOS 输出的 4x 小数或整数分频差分时钟输出
    • 小数输出分频器可实现 0ppm 至低于 1ppm 的频率误差,无需晶体振荡器和其他时钟生成器
    • 输出频率最高可达 800MHz
  • 两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能
  • SPI,I2C 和引脚可编程
  • 专业用户 GUI,可实现快速设计交付
  • 7 × 7mm 48-VQFN 封装 (RGZ)
  • -40°C 至 85°C 的温度范围

All trademarks are the property of their respective owners.

Design with CDCM6208

Recommend Input Frequency Output Frequencies
 MHz
Input Frequency  MHz
 MHz  MHz

参数

与其它产品相比 超低抖动(300fsec-RMS) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Input level Output level Output frequency (Max) (MHz) Number of outputs Operating temperature range (C) VCC out (V) VCC core (V) Programmability
CDCM6208 立即下单 CML
LVCMOS
LVDS
LVPECL
XTAL    
CML
HCSL
LVCMOS
LVDS
LVPECL    
800     8     -40 to 85     3.3
2.5
1.8    
3.3
2.5
1.8    
I2C
Pin configuration
SPI    
CDCM6208V1F 立即下单 CML
LVCMOS
LVDS
LVPECL
XTAL    
CML
HCSL
LVCMOS
LVDS
LVPECL    
800     8     -40 to 85     3.3
2.5
1.8    
3.3
2.5
1.8    
I2C
Pin configuration
SPI    
CDCM6208V2G 立即下单 CML
LVCMOS
LVDS
LVPECL
XTAL    
CML
HCSL
HSDS
LVCMOS
LVDS    
800     8     -40 to 85     3.3
2.5
1.8    
3.3
2.5
1.8    
I2C
Pin configuration
SPI    
LMK03318 立即下单 LVCMOS
LVDS
LVPECL
XTAL    
CML
HCSL
LVCMOS
LVDS
LVPECL    
1000     8     -40 to 85     3.3
2.5
1.8    
3.3     EEPROM
I2C
Pin configuration    
LMK03328 立即下单 CML
LVDS
LVPECL
XTAL    
CML
HCSL
LVCMOS
LVDS
LVPECL    
1000     8     -40 to 85     3.3
2.5
1.8    
3.3     EEPROM
I2C
Pin configuration    
LMK03806 立即下单 Crystal
LVCMOS
LVDS
LVPECL    
LVCMOS
LVDS
LVPECL    
2600     14     -40 to 85     3.3     3.3     uWire