DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计

(正在供货) TIDA-00309

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 DisplayPort 聚合与解聚解决方案。其中使用一个 TLK10022 将四个同步 DisplayPort (DP) 源一起聚合到一条 10.8 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆传输,其中使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。

特性
  • 1:8 时钟分配器使源输入与聚合器同步
  • 将四个 720p DisplayPort 视频源合并到单条串行链路中,以便通过单个差分对或光缆传输
  • 在位于数百米之外的远程节点上恢复、解聚和无缝显示原始视频内容
  • 提供原理图、布局、测试数据和设计文档以便轻松重复使用
  • 低速和高速侧均集成自适应均衡和发送去加重功能,旨在减少抖动和增加传输距离

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CDCLVP1204  低抖动 2 路输入可选 1:4 通用 LVPECL 缓冲器  时钟缓冲器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CDCM6208  2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器  时钟发生器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVCH1T45  具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCA6424  具有中断输出、复位和配置寄存器的低压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C  不可用 不可用
TLK10022  10Gbps、双通道、多速率、通用链路聚合器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV702  用于便携式设备的 300mA、低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3125  具有手动复位功能的电源电压监控器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS74401  单路输出 LDO、3.0A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、快速瞬态响应、可编程软启动  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TXB0108  具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TXS0108E  8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CDCLVP1204 下载 下载
CDCM6208 下载 下载
SN74AVCH1T45 下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC1G08 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TCA6424 下载
TLV702 下载 下载
下载 下载
TPS3125 下载 下载
TPS74401 下载 下载
下载
下载 下载
TXB0108 下载 下载
下载 下载
DSBGA (YZP)| 20 下载 -
下载 下载
TXS0108E 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 170 2013年 12月 16日
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 342 2014年 11月 17日
PDF 813 2014年 11月 17日
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2361 2014年 11月 17日
ZIP 298 2014年 11月 17日
PDF 6984 2014年 11月 17日
PDF 184 2014年 11月 17日
PDF 4146 2014年 11月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs