TIDEP0070

用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

TIDEP0070

设计文件

概述

此参考设计介绍高可靠性应用(基于 66AK2Gx 多内核 DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC))中具有纠错码 (ECC) 支持的双倍数据速率 (DDR) 存储器接口的系统注意事项。其中讨论系统接口、板硬件、软件、吞吐量性能和诊断过程,使开发人员能够快速实现基于高可靠性的解决方案。

特性
  • 优化的高速信号路由
  • 表面贴装 PCIe x1 插座
  • 交流耦合电容器布局示例
  • 建议的差分对间隔示例
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU507A.PDF (2696 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU510B.PDF (1876 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLE5A.PDF (1523 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLE5.PDF (1530 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLE6A.PDF (119 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLE6.PDF (117 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLE7A.ZIP (151 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLE7.ZIP (151 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLE8A.ZIP (12389 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLE8.ZIP (12389 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

66AK2G12高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65911具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018年 7月 5日
设计指南 适用于 K2Gx GP EVM 设计指南的 PCI-Express PCB 设计注意事项 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 7月 5日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频