适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计
TIDEP0068
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PCI-Express 具有每个通道每个方向高达 5.0 Gbps 的数据传输速率,可实现低引脚数、高可靠性和高速度,PCIe 模块包含在 TI 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 中。该 PCIe PCB 设计注意事项参考设计可为 66AK2Gx 处理器 SoC 的 PCIe 部分提供最佳实践 PCB,从而帮助开发人员优化印刷电路板 (PCB) 设计。这进而使开发人员能够在 PCB 实施的第一阶段实现所需的 PCIe 信号性能,从而可以快速将精力集中在基于 K2G 处理器的应用开发和测试上。66AK2Gx 通用 EVM (EVMK2G) 用作介绍其中部分注意事项的参考。

特性
  • 优化的高速信号路由
  • 表面贴装 PCIe x1 插座
  • 交流耦合电容器布局示例
  • 建议的差分对间隔示例

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

EVMK2G :
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module

$699.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
66AK2G12  多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)  数字信号处理器(DSP)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CDCM6208  2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G07  具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65911  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 以及 RTC  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
66AK2G12 下载 下载
CDCM6208 下载 下载
SN74LVC1G07 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
SN74LVC1G08 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TPS65911 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2696 2018年 7月 5日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (8)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 151 2016年 8月 11日
ZIP 12389 2016年 8月 11日
PDF 1523 2016年 8月 11日
PDF 119 2016年 8月 11日
ZIP 12389 2016年 4月 19日
ZIP 151 2016年 4月 19日
PDF 117 2016年 4月 19日
PDF 1530 2016年 4月 19日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
66AK2Gx 1GHz 评估模块  EVMK2GX  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 66AK2Gx 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS  PROCESSOR-SDK-K2G  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章