用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计 TIDA-00234 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00234 XAUI 至 SFI 参考设计适用于企业和服务提供商网络应用,如实现多个 10G 以太网兼容光学 (SFP+) 端口的以太网交换机和路由器等。该参考设计采用 TLK10232 器件,该器件是最紧凑型双通道 XAUI 至 SFI 收发器,在同类产品中具有最低的功耗。此参考设计允许访问由 TLK10232(通过 SMA 连接器)或 SFP+ 模块(通过 SFP+ 光学模块仓)生成的高速信号(高达 10Gbps)。此外,还采用 CDCM6208 器件,该器件可以向没有极低抖动时钟输入(或不符合系统的抖动要求)的客户系统中的 TLK10232 提供该时钟输入。

特性
  • 包含用于访问高速信号(高达 10Gbps)的 SFP+ 光学模块仓的双通道 XAUI 至 SFI 参考设计
  • 支持灵活的计时方案,包括从高速侧恢复的外部抖动消除时钟
  • 采用 TLK10232 器件,该器件是唯一具有交叉点功能以及以下优点的双通道 XAUI 至 SFI 收发器:
    • 在同类器件中具有最小的尺寸 (13x13mm)
    • 每个通道的功耗最低(额定 800mW/通道)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TLK10232EVM :
TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

$2999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CDCLVP1204  低抖动 2 路输入可选 1:4 通用 LVPECL 缓冲器  时钟缓冲器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CDCM6208  2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器  时钟发生器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCA6424  具有中断输出、复位和配置寄存器的低压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C  不可用 不可用
TLK10232  四路 XAUI/10GBASE-KR 收发器.  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV702  用于便携式设备的 300mA、低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS74401  单路输出 LDO、3.0A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、快速瞬态响应、可编程软启动  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TXB0108  具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CDCLVP1204 下载 下载
CDCM6208 下载 下载
TCA6424 下载
TLV702 下载 下载
下载 下载
TPS74401 下载 下载
下载
下载 下载
TXB0108 下载 下载
下载 下载
DSBGA (YZP)| 20 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 458 2014年 5月 12日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1083 2014年 5月 12日
PDF 62 2014年 5月 12日
PDF 411 2014年 5月 12日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章