CDCM6208V1 评估模块 CDCM6208V1EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

CDCM6208 是一款功能多样、低抖动、低功耗频率合成器,可从具有低频晶振或者 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两个输入之一在类似 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 之间选择生成八个时钟输出。CDCM6208 还具有用于四个输出的创新小数分频器架构,可生成频率精度高于 1ppm 的任何频率。CDCM6208 可通过 I2C 或 SPI 编程接口进行轻松配置,并且,在缺乏串行接口的情况下,还可提供引脚编程模式,该模式可以使用控制引脚在多种不同的预编程配置中设置器件。该器件具有两个版本(CDCM62008V1 和 CDCM6208V2),具体取决于 VCO 频率范围。

特性
  • 简便易用的评估模块可生成高达 800MHz 的低相位噪声时钟
  • 通过主机供电的 USB 端口或控制引脚轻松进行器件编程
  • 通过提供的 EVM 控制软件进行快速配置
  • 可通过 USB 端口或外部 3.3V/2.5V/1.8V 电源供电
  • 单端或差动输入;外部晶振可与片上振荡器搭配使用

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CDCM6208V1EVM:
CDCM6208V1 Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6238 2017年 8月 8日
PDF 612 2012年 12月 4日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 725 2012年 12月 19日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (3)


设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CDCM6208V2 评估模块  CDCM6208V2EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CDCM6208  2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器  时钟发生器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章