ZHCAD78 October   2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5108 , UCC27531 , UCC27710 , UCC44273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2栅极驱动器 IC 配置
  6. 3主要电压和电流规格
    1. 3.1 额定电压
    2. 3.2 峰值电流
  7. 4稳健特性
    1. 4.1 欠压锁定
    2. 4.2 负电压处理能力
    3. 4.3 跨导保护
  8. 5布板空间、热性能和其他注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料
Application Note

如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。