ZHCUBR1B March 2018 – January 2024 DLPC3437
下表介绍了写入参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 投影俯仰角 (LSByte) |
字节 2 | 投影俯仰角 (MSByte) |
默认值:0000h
下表展示了二进制补码投影俯仰角数据的位顺序和权重。
b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 |
此命令与节 3.3.7 命令结合使用。
投影俯仰角被限制在 –40 至 40 度。下图展示了投影俯仰角示例。