ZHCUBR1B March   2018  – January 2024 DLPC3437

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统概述
    2. 1.2 软件概述
      1. 1.2.1 I2C 概述
      2. 1.2.2 I2C 事务
      3. 1.2.3 数据流控制
    3. 1.3 相关文档
  5. 2系统初始化
    1. 2.1 引导 ROM
    2. 2.2 器件启动
  6. 3I2C 命令
    1. 3.1 常规操作命令
      1. 3.1.1  写入输入源选择 (05h)
        1. 3.1.1.1 写入参数
      2. 3.1.2  读取输入源选择 (06h)
        1. 3.1.2.1 读取参数
        2. 3.1.2.2 返回参数
      3. 3.1.3  写入外部视频色度处理选择 (09h)
        1. 3.1.3.1 写入参数
      4. 3.1.4  读取外部视频色度处理选择 (0Ah)
        1. 3.1.4.1 读取参数
        2. 3.1.4.2 返回参数
      5. 3.1.5  写入测试图形选择 (0Bh)
        1. 3.1.5.1 写入参数
      6. 3.1.6  读取测试图形选择 (0Ch)
        1. 3.1.6.1 读取参数
        2. 3.1.6.2 返回参数
      7. 3.1.7  写入启动界面选择 (0Dh)
        1. 3.1.7.1 写入参数
      8. 3.1.8  读取启动界面选择 (0Eh)
        1. 3.1.8.1 读取参数
        2. 3.1.8.2 返回参数
      9. 3.1.9  读取启动界面标题 (0Fh)
        1. 3.1.9.1 读取参数
        2. 3.1.9.2 返回参数
      10. 3.1.10 写入显示图像方向 (14h)
        1. 3.1.10.1 写入参数
      11. 3.1.11 读取显示图像方向 (15h)
        1. 3.1.11.1 读取参数
        2. 3.1.11.2 返回参数
      12. 3.1.12 写入显示图像幕布 (16h)
        1. 3.1.12.1 写入参数
      13. 3.1.13 读取显示图像幕布 (17h)
        1. 3.1.13.1 读取参数
        2. 3.1.13.2 返回参数
      14. 3.1.14 写入图像冻结 (1Ah)
        1. 3.1.14.1 写入参数
        2. 3.1.14.2 利用图像冻结减少屏幕上的伪影
      15. 3.1.15 读取图像冻结 (1Bh)
        1. 3.1.15.1 读取参数
        2. 3.1.15.2 返回参数
      16. 3.1.16 写入 3D 控制 (20h)
        1. 3.1.16.1 写入参数
      17. 3.1.17 读取 3D 控制 (21h)
        1. 3.1.17.1 读取参数
        2. 3.1.17.2 返回参数
      18. 3.1.18 写入外观选择 (22h)
        1. 3.1.18.1 写入参数
      19. 3.1.19 读取外观选择 (23h)
        1. 3.1.19.1 读取参数
        2. 3.1.19.2 返回参数
      20. 3.1.20 读取序列头属性 (26h)
        1. 3.1.20.1 读取参数
        2. 3.1.20.2 返回参数
      21. 3.1.21 写入去伽玛校正/CMT 选择 (27h)
        1. 3.1.21.1 写入参数
      22. 3.1.22 读取去伽玛校正/CMT 选择 (28h)
        1. 3.1.22.1 读取参数
        2. 3.1.22.2 返回参数
      23. 3.1.23 写入 CCA 选择 (29h)
        1. 3.1.23.1 写入参数
      24. 3.1.24 读取 CCA 选择 (2Ah)
        1. 3.1.24.1 读取参数
        2. 3.1.24.2 返回参数
      25. 3.1.25 读取 DMD 序列发生器同步模式 (2Ch)
        1. 3.1.25.1 读取参数
        2. 3.1.25.2 返回参数
      26. 3.1.26 写入执行闪存批处理文件 (2Dh)
        1. 3.1.26.1 写入参数
      27. 3.1.27 写入输入图像尺寸 (2Eh)
        1. 3.1.27.1 写入参数
      28. 3.1.28 读取输入图像尺寸 (2Fh)
        1. 3.1.28.1 读取参数
        2. 3.1.28.2 返回参数
      29. 3.1.29 写入 3D 基准 (30h)
        1. 3.1.29.1 写入参数
      30. 3.1.30 写入启动界面执行 (35h)
        1. 3.1.30.1 写入参数
      31. 3.1.31 写入并行数据屏蔽控制 (37h)
        1. 3.1.31.1 写入参数
      32. 3.1.32 读取并行数据屏蔽控制 (38h)
        1. 3.1.32.1 读取参数
        2. 3.1.32.2 返回参数
      33. 3.1.33 写入镜片锁定命令 (39h)
        1. 3.1.33.1 写入参数
      34. 3.1.34 读取镜片锁定命令 (3Ah)
        1. 3.1.34.1 读取参数
        2. 3.1.34.2 返回参数
      35. 3.1.35 写入 FPD 链路像素映射模式 (4Bh)
        1.       写入参数
      36. 3.1.36 读取 FPD 链路像素映射模式 (4Ch)
        1. 3.1.36.1 读取参数
        2.       返回参数
      37. 3.1.37 写入 FPGA 输入视频色度处理选择 (4Dh)
        1.       写入参数
      38. 3.1.38 读取 FPGA 输入视频色度处理选择 (4Eh)
        1. 3.1.38.1 读取参数
        2.       返回参数
    2. 3.2 照明控制命令
      1. 3.2.1  写入 LED 输出控制方法 (50h)
        1. 3.2.1.1 写入参数
      2. 3.2.2  读取 LED 输出控制方法 (51h)
        1. 3.2.2.1 读取参数
        2. 3.2.2.2 返回参数
      3. 3.2.3  写入 RGB LED 启用 (52h)
        1. 3.2.3.1 写入参数
      4. 3.2.4  读取 RGB LED 启用 (53h)
        1. 3.2.4.1 读取参数
        2. 3.2.4.2 返回参数
      5. 3.2.5  写入 RGB LED 电流 (54h)
        1. 3.2.5.1 写入参数
      6. 3.2.6  读取 RGB LED 电流 (55h)
        1. 3.2.6.1 读取参数
        2. 3.2.6.2 返回参数
      7. 3.2.7  读取 CAIC LED 最大可用功率 (57h)
        1. 3.2.7.1 读取参数
        2. 3.2.7.2 返回参数
      8. 3.2.8  写入 RGB LED 最大电流 (5Ch)
        1. 3.2.8.1 写入参数
      9. 3.2.9  读取 RGB LED 最大电流 (5Dh)
        1. 3.2.9.1 读取参数
        2. 3.2.9.2 返回参数
      10. 3.2.10 读取 CAIC RGB LED 电流 (5Fh)
        1. 3.2.10.1 读取参数
        2. 3.2.10.2 返回参数
      11. 3.2.11 写入 XPR FPGA 输入图像尺寸 (60h)
        1.       写入参数
      12. 3.2.12 读取 XPR FPGA 输入图像尺寸 (61h)
        1. 3.2.12.1 读取参数
        2. 3.2.12.2 返回参数
      13. 3.2.13 写入 XPR FPGA 源选择 (62h)
        1.       写入参数
      14. 3.2.14 读取 XPR FPGA 源选择 (63h)
        1. 3.2.14.1 读取参数
        2. 3.2.14.2 返回参数
      15. 3.2.15 读取 XPR FPGA 版本 (64h)
        1. 3.2.15.1 读取参数
        2.       返回参数
      16. 3.2.16 写入 XPR FPGA 测试图形选择 (67h)
        1.       写入参数
      17. 3.2.17 读取 XPR FPGA 测试图形选择 (68h)
        1. 3.2.17.1 读取参数
        2.       返回参数
      18. 3.2.18 写入 XPR FPGA 并行视频控制 (6Bh)
        1.       写入参数
      19. 3.2.19 读取 XPR FPGA 并行视频控制 (6Ch)
        1. 3.2.19.1 读取参数
        2.       返回参数
      20. 3.2.20 写入 XPR FPGA 视频格式选择 (6Dh)
        1.       写入参数
      21. 3.2.21 读取 XPR FPGA 视频格式选择 (6Eh)
        1. 3.2.21.1 读取参数
        2.       返回参数
      22. 3.2.22 读取 XPR FPGA 状态 (6Fh)
        1. 3.2.22.1 读取参数
        2.       返回参数
      23. 3.2.23 写入激励器延迟 (70h)
        1. 3.2.23.1 写入参数
      24. 3.2.24 读取激励器延迟 (71h)
        1. 3.2.24.1 读取参数
        2.       返回参数
      25. 3.2.25 写入激励器增益 (72h)
        1.       写入参数
      26. 3.2.26 读取激励器增益 (73h)
        1. 3.2.26.1 读取参数
        2.       返回参数
      27. 3.2.27 写入段长度 (74h)
        1.       写入参数
      28. 3.2.28 读取段长度 (75h)
        1. 3.2.28.1 读取参数
        2. 3.2.28.2 返回参数
      29. 3.2.29 写入手动控制激励器同步延迟 (76h)
        1. 3.2.29.1 写入参数
      30. 3.2.30 读取手动控制激励器同步延迟 (77h)
        1. 3.2.30.1 读取参数
        2. 3.2.30.2 返回参数
      31. 3.2.31 写入手动控制激励器偏移 (78h)
        1. 3.2.31.1 写入参数
      32. 3.2.32 读取手动控制激励器偏移 (79h)
        1. 3.2.32.1 读取参数
        2. 3.2.32.2 返回参数
    3. 3.3 图像处理控制命令
      1. 3.3.1  写入局部区域亮度增强控制 (80h)
        1. 3.3.1.1 写入参数
      2. 3.3.2  读取局部区域亮度增强控制 (81h)
        1. 3.3.2.1 读取参数
        2. 3.3.2.2 返回参数
      3. 3.3.3  写入 CAIC 图像处理控制 (84h)
        1. 3.3.3.1 写入参数
      4. 3.3.4  读取 CAIC 图像处理控制 (85h)
        1. 3.3.4.1 读取参数
        2. 3.3.4.2 返回参数
      5. 3.3.5  写入色彩坐标调整控制 (86h)
        1. 3.3.5.1 写入参数
      6. 3.3.6  读取色彩坐标调整控制 (87h)
        1. 3.3.6.1 读取参数
        2. 3.3.6.2 返回参数
      7. 3.3.7  写入梯形校正控制 (88h)
        1. 3.3.7.1 写入参数
      8. 3.3.8  读取梯形校正控制 (89h)
        1. 3.3.8.1 读取参数
        2. 3.3.8.2 返回参数
      9. 3.3.9  写入梯形校正投影俯仰角 (BBh)
        1. 3.3.9.1 写入参数
      10. 3.3.10 读取梯形校正投影俯仰角 (BCh)
        1. 3.3.10.1 读取参数
        2. 3.3.10.2 返回参数
    4. 3.4 常规设置命令
      1. 3.4.1 写入边框颜色 (B2h)
        1. 3.4.1.1 写入参数
      2. 3.4.2 读取边框颜色 (B3h)
        1. 3.4.2.1 读取参数
        2. 3.4.2.2 返回参数
      3. 3.4.3 写入并行接口同步极性 (B6h)
        1. 3.4.3.1 写入参数
      4. 3.4.4 读取并行接口同步极性 (B7h)
        1. 3.4.4.1 读取参数
        2. 3.4.4.2 返回参数
      5. 3.4.5 读取自动组帧信息 (BAh)
        1. 3.4.5.1 读取参数
        2. 3.4.5.2 返回参数
    5. 3.5 管理命令
      1. 3.5.1  读取短暂状态 (D0h)
        1. 3.5.1.1 读取参数
        2. 3.5.1.2 返回参数
      2. 3.5.2  读取系统状态 (D1h)
        1. 3.5.2.1 读取参数
        2. 3.5.2.2 返回参数
      3. 3.5.3  读取系统软件版本 (D2h)
        1. 3.5.3.1 读取参数
        2. 3.5.3.2 返回参数
      4. 3.5.4  读取通信状态 (D3h)
        1. 3.5.4.1 读取参数
        2. 3.5.4.2 返回参数
      5. 3.5.5  读取控制器器件 ID (D4h)
        1. 3.5.5.1 读取参数
        2. 3.5.5.2 返回参数
      6. 3.5.6  读取 DMD 器件 ID (D5h)
        1. 3.5.6.1 读取参数
        2. 3.5.6.2 返回参数
      7. 3.5.7  读取系统温度 (D6h)
        1. 3.5.7.1 读取参数
        2. 3.5.7.2 返回参数
      8. 3.5.8  读取闪存构建版本 (D9h)
        1. 3.5.8.1 读取参数
        2. 3.5.8.2 返回参数
      9. 3.5.9  写入闪存批处理文件延迟 (DBh)
        1. 3.5.9.1 写入参数 (DBh)
      10. 3.5.10 读取 DMD I/F 训练数据 (DCh)
        1. 3.5.10.1 读取参数
        2. 3.5.10.2 返回参数
    6. 3.6 闪存更新命令
      1. 3.6.1 读取闪存更新预检验 (DDh)
        1. 3.6.1.1 读取参数
        2. 3.6.1.2 返回参数
      2. 3.6.2 写入闪存数据类型选择 (DEh)
        1. 3.6.2.1 写入参数
      3. 3.6.3 写入闪存数据长度 (DFh)
        1. 3.6.3.1 写入参数
      4. 3.6.4 写入擦除闪存数据 (E0h)
        1. 3.6.4.1 写入参数
      5. 3.6.5 写入闪存开始 (E1h)
        1. 3.6.5.1 写入参数
      6. 3.6.6 写入闪存继续 (E2h)
        1. 3.6.6.1 写入参数
      7. 3.6.7 读取闪存开始 (E3h)
        1. 3.6.7.1 读取参数
        2. 3.6.7.2 返回参数
      8. 3.6.8 读取闪存继续 (E4h)
        1. 3.6.8.1 读取参数
        2. 3.6.8.2 返回参数
  7. 4修订历史记录

写入参数

表 3-150 介绍了写入参数。

表 3-150 写入参数
参数字节说明
字节 1闪存数据类型(见下文)
字节 2可选:部分数据标识符(见下面的“字节 1”)
字节 3可选:部分数据标识符(见下面的“字节 1”)
字节 4可选:部分数据标识符(见下面的“字节 1”)
MSB字节 1LSB
b7b6b5b4b3b2b1b0
表 3-151 闪存数据类型选择寄存器字段说明
类型说明 - 闪存数据类型
7-0W

整个闪存

00h = 整个闪存

01h = 保留

02h = 除用户校准数据和用户暂存区数据之外的整个闪存

03h - 0Fh = 保留

TI 软件

10h = 主软件应用程序

11h - 1Fh = 保留

TI 应用数据

20h = TI 应用数据集 (AOM)

21h - 2Fh = 保留

用户批处理文件

30h = 用户批处理文件

31h - 3Fh = 保留

外观数据

40h = 外观数据集

41h - 4Fh = 保留

序列数据

50h = 整个序列数据集

51h = 整个序列数据集(只读)

52h - 5Fh = 保留

去伽玛校正/CMT 数据

60h = 整个去伽玛校正/CMT 数据集

61h = 部分去伽玛校正/CMT 数据集(只读)

62h - 6Fh = 保留

CCA 数据

70h = CCA 数据集

71h - 7Fh = 保留

通用 LUT 数据

80h = CCA 数据集

每次需要新的闪存写入或读取操作时,必须提供闪存数据类型命令,以确保提供适当的数据类型参数。无论是否需要全部四个字节,系统都需要四个参数字节。任何未使用的字节都应设置为零。

必须提供闪存数据长度来指示将为每个写入或读取事务提供的闪存数据量。

指定的闪存数据将使用写入闪存开始 (E1h)写入闪存继续 (E2h)读取闪存开始 (E3h)读取闪存继续 (E4h) 命令写入闪存或从闪存读取。

虽然所示的所有闪存数据集都可以整体写入/替换,但一些闪存数据集也支持部分写入/更新。部分更新命令参数将使用“奇数”命令编号(例如 91h、B1h),这表示必须提供一到三个额外命令参数信息字节,以指定要更新的数据子集。下面介绍了所需的附加命令参数数据。

表 3-152 部分闪存数据集的命令参数
数据类型
(仅写入)
第 2 个 CMD 参数(字节 2)第 3 个 CMD 参数(字节 2)第 4 个 CMD 参数(字节 2)说明
部分用户启动界面集启动界面编号不适用不适用启动界面将由其启动界面编号指定
部分用户暂存区数据集扇区编号不适用不适用如果此数据集被分配了多个扇区,则可以指定每个扇区(0 = 第一个扇区,1 = 第二个扇区等等)
部分序列数据集外观编号序列索引号序列数据集将由其序列索引号指定。
部分 CMT 数据集外观编号序列索引号CMT 数据集将由其 CMT 索引号指定。
部分用户启动界面集启动界面编号不适用不适用启动界面将由其启动界面编号指定。
部分用户暂存区数据集启动界面编号子扇区地址 (LSB)子扇区地址 (MSB)如果此数据集被分配了多个扇区,则可以指定每个扇区(0 = 第一个扇区,1 = 第二个扇区等等)。主机还可以在字节 2 中指定的扇区内指定起始地址。该地址需要是指定扇区内的相对地址(即该值的范围为 0 到 4096),并且必须是 32 位对齐字节地址。

虽然所示的所有闪存数据集都可以从数据集的开头开始读取,但一些闪存数据集还支持从数据子集的开头开始读取。使用“奇数”命令编号的部分更新命令参数(例如 41h、43h、75h)将指示必须提供一到三个附加的命令参数字节来指定这些读取的起始位置。上表介绍了所需的附加命令参数数据。

所有 TI 格式的工厂校准数据,包括黄金比率、上电 RGB 电流和用户热敏电阻 LUT 修整数据,应该都将存储在闪存的用户校准块中。用户将负责管理此块的更新,这可能要求用户在块内进行更新时读取整个块,并在修改后重写整个块。

虽然闪存处理要求以正确的顺序执行闪存命令(例如,在写入闪存之前必须先擦除闪存),但是由于闪存更新的灵活性,因此不提供命令顺序检查。

建议用户在更新现有闪存构建之前使用读取闪存更新预检验 (DDh) 命令。

该系统允许用户分配最多四个可分离的闪存空间块供自己使用(用户暂存区数据)。用户还可以指定这些块每个的大小,其中每个块可以是一个或多个扇区(一个扇区 = 4KB)。所有这些都通过 GUI 定义。用户负责管理这些数据集,包括更新,这可能要求用户在扇区内进行更新时读取整个扇区,并在修改后重写整个扇区。引用不可用的数据集将导致通信状态中出现无效的命令参数值错误。