ZHCUBR1B March 2018 – January 2024 DLPC3437
表 3-71 介绍了返回参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-2 | R |
保留 |
1-0 | W |
输入源 0h = TPG 1h = 外部并行视频 2h = FPD-Link 或 LVDS 3h = 保留 |