ZHCUBR1B March 2018 – January 2024 DLPC3437
表 3-2 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
字节 1 | 工作模式 |
---|---|
00h | 外部视频模式 |
01h | 测试图形发生器模式 |
02h | 启动界面模式 |
03h - FFh | 保留 |
其他工作模式都带有关联的命令,这些命令仅适用于对应的模式,并且必须运行才能正确配置所选的模式。相关的命令为:
下表展示了特定于源的相关命令,其中“是”表示有效的源选择,“否”表示所选源不支持该命令。
特定于源的相关命令 | 显示模式 | ||
---|---|---|---|
外部视频端口 | 测试图形发生器 | 启动界面 | |
写入外部视频色度处理选择 | 是 | 否 | 否 |
写入外部输入图像尺寸 | 是 | 否 | 否 |
写入测试图形选择 | 否 | 是 | 否 |
写入启动界面选择 | 否 | 否 | 是 |
写入启动界面执行 | 否 | 否 | 是(1) |
建议在发送写入工作模式选择 命令之前,先发送与源相关的命令。这类命令(写入启动界面执行 除外)描述了相关源的独特特性,在定义这些设置后,它们会以易失方式进行存储。如果在源并未处于活跃状态时发送源相关命令,控制器软件会保存新设置,但不会执行这些命令。当相应源变为处于活跃状态(通过写入工作模式选择 命令实现)时,控制器会应用这些设置。每次选择一种工作模式时,系统都会检索之前定义的设置并自动应用这些设置。因此,只有首次需要定义源时,或者需要更改该端口的源特性时,用户才需要发送这些相关命令。请务必注意,当源特性发生变化时,必须更新适用的相关命令。请参阅以下示例以配置不同的工作模式。
应用于图像设置的其他命令都是那些其中的设置适用于所有源选择的命令,并且这些命令设置通常会在所选的不同工作模式之间保持不变。有时,这些命令的值会在不同的输入源类型之间保持不变,但这并不表示硬件设置没有变化。例如,如果将显示图像尺寸设置为 720p,而将外部端口输入源尺寸设置为 VGA,则输入会按比例增加到 720p 的显示尺寸。选择启动界面时,控制器会修改“写入图像裁剪”(10h) 指定的设置。因此,必须更改缩放设置。控制器软件负责管理基础的硬件设置。下方展示了一个示例:
如果针对已处于有效状态的某些源发送源相关命令,控制器软件将在收到时执行这些命令。下方展示了一个示例:
请参阅 写入图像冻结 (1Ah),了解如何在选择输入源时隐藏屏幕上的伪影。