ZHCUBR1B March 2018 – January 2024 DLPC3437
此命令没有写入参数。
此命令与写入输入源选择 和写入启动界面选择 命令结合使用,以开始从闪存检索显示启动界面的过程。
启动界面从闪存读取并会发送到控制器的下游处理路径,以存储在内存中,并在处理路径结束时显示。在执行此命令之前,用户必须设置所有图像处理设置,例如图像裁剪、图像方向、显示尺寸、启动界面选择和启动界面作为输入源。如果数据路径处理在执行启动界面后发生改变,则需要重新执行此命令,显示器才会显示结果。因此,每次收到此命令时,都会重复启动界面检索过程。请参阅写入图像冻结 命令,详细了解如何在选择和检索启动界面图像时隐藏屏幕上的伪影。
用户必须查看写入输入源选择 命令的注释,了解源代码相关命令的概念。此概念确定系统何时执行源相关命令。此命令是一个源相关命令;但是,此命令不会维护状态或历史记录,也没有系统要存储或重用的设置。
处理此命令时,系统会自动根据启动界面标题信息初始化系统颜色处理,然后再向数据路径下游发送启动界面图像。