ZHCUBR1B March 2018 – January 2024 DLPC3437
表 3-17 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 启动界面图像宽度(以像素为单位)(LSByte) |
字节 2 | 启动界面图像宽度(以像素为单位)(MSByte) |
字节 3 | 启动界面图像高度(以像素为单位)(LSByte) |
字节 4 | 启动界面图像高度(以像素为单位)(MSByte) |
字节 5 | 启动界面图像大小(以字节为单位)(LSByte) |
字节 6 | 启动界面图像大小(以字节为单位) |
字节 7 | 启动界面图像大小(以字节为单位) |
字节 8 | 启动界面图像大小(以字节为单位)(MSByte) |
字节 9 | 像素格式 |
字节 10 | 压缩类型 |
字节 11 | 色彩顺序 |
字节 12 | 色度等级 |
字节 13 | 字节顺序 |
表 3-18 中引用了参数定义。
参数 | 值 |
---|---|
像素格式 | 0h = 24 位 RGB 非紧凑(未使用) 1h = 24 位 RGB 紧凑(未使用) 2h = 16 位 RGB 5-6-5 3h = 16 位 YCbCr 4:2:2 |
压缩类型 | 0h = 未压缩 1h = RGB RLE 压缩 2h = 用户定义(未使用) 3h = YUV RLE 压缩 |
色彩顺序 | 0h = 00RRGGBB 1h = 00GGRRBB |
色度等级 | 0h = Cr 为第一个像素 1h = Cb 为第一个像素 |
字节顺序 | 0h = 小端字节序 1h = 大端字节序 |