ZHCUBR1B March 2018 – January 2024 DLPC3437
表 3-80 介绍了写入参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 延迟 (LSByte) |
字节 2 | 延迟 |
字节 3 | 延迟 (MSByte) |
字节 4 | 请见下方 |
有效的延迟输入值范围介于 000h 到 3FFh 之间,步长为 133.333ns。这将产生 0ns 的最小延迟和 34952312.619ns 的最大延迟。
MSB | 字节 4 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7:1 | R | 保留 |
0 | W | 手动延迟启用 0h = 禁用手动延迟 – 使用存储在序列头中的延迟值。 1h = 使用字节 1-3 中提供的延迟值。 |