ZHCUBQ8A January 2024 – February 2024
ADS1278 是一款 24 位、8 通道、同步采样 Δ-Σ ADC,其数据速率高达每秒 144,000 个样本,如图 2-2 所示。
传统上,提供良好漂移性能的工业用 Δ-Σ ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,这些 Δ-Σ ADC 的信号带宽有限,主要用于低频测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。ADS1278 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。
高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。该 ADC 在通带纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。
四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。该器件可在 -40°C 至 +105°C 工业级工作温度范围内正常运行,并采用 HTQFP-64 PowerPAD™ 封装。