ZHCUBQ8A January 2024 – February 2024
ADS1278 EVM 需要通过 J10 端子块提供 6V 输入,并且通常会消耗不到 500mA 的电流。三个低噪声 TPS7A4700 低压降 (LDO) 稳压器 (U9-U11) 提供了供 ADS1278 和外部电路使用的三个电压轨。默认情况下,AVDD 配置为 5V,IOVDD 配置为 3.3V,DVDD 配置为 1.8V。通过在位置 R69 和 R70 处安装零欧姆电阻器,DVDD 可配置为 2.1V,以在高速模式下实现高达 37MHz 的运行。
每个电压轨还具有一个 LED 指示灯和一个测试点,以便于验证电源功能。