ZHCUBQ8A January 2024 – February 2024
表 6-1 列出了 ADS1278 EVM 的物料清单 (BOM)。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 |
1 |
印刷电路板 |
DC285 |
不限 |
||
+6V、AVDD、DVDD、IOVDD、VREFP |
5 |
测试点,通用,红色,TH |
红色通用测试点 |
5010 |
Keystone Electronics |
|
AINN1、AINN2、AINP1、AINP2、AINP3、AINP4 |
6 |
连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT |
末端发射 SMA |
142-0701-801 |
Cinch Connectivity |
|
C1、C6、C7、C10、C13、C27、C29、C31、C53、C54、C55、C56 |
12 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402 |
0402 |
CL05A106MP8NUB8 |
Samsung Electro-Mechanics |
C2、C3、C4、C5、C8、C9、C14、C22、C23、C24、C57、C58、C59、C60、C61、C62、C63、C64 |
18 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
CC0402KRX7R8BB104 |
Yageo |
C11 |
1 |
0.15µF |
电容器,陶瓷,0.15µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
C0603X154K3RAC7867 |
Kemet |
C12、C15、C32、C34 |
4 |
1µF |
电容器,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X5R,0603 |
0603 |
GMK107BJ105KA-T |
Taiyo Yuden |
C16 |
1 |
100µF |
电容器,陶瓷,100µF,10V,+/-20%,X5R,1210 |
1210 |
CL32A107MPVNNNE |
Samsung |
C25 |
1 |
22µF |
电容器,陶瓷,22µF,16V,+/-10%,X7R,1210 |
1210 |
GCM32ER71C226KE19L |
MuRata |
C26、C28、C30 |
3 |
22µF |
电容器,陶瓷,22µF,35V,+/-20%,X5R,0805 |
0805 |
C2012X5R1V226M125AC |
TDK |
C33 |
1 |
2.2µF |
电容器,陶瓷,2.2µF,35V,+/-10%,X5R,0603 |
0603 |
C1608X5R1V225K080AC |
TDK |
C35、C36、C51、C52、C65、C66、C81、C82 |
8 |
470pF |
电容器,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
GRM1885C1H471JA01D |
MuRata |
C39、C40、C47、C48、C69、C70、C77、C78、C83、C84、C87、C88、C89、C90、C93、C94 |
16 |
220pF |
电容器,陶瓷,220pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
C0603C221J5GACTU |
Kemet |
C43、C46、C74、C76、C85、C86、C91、C92 |
8 |
0.01µF |
电容器,陶瓷,0.01µF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
C0603H103J3GACTU |
Kemet |
CAPCLK、MCLKo |
2 |
测试点,SMT |
测试点,SMT |
S2751-46R |
Harwin |
|
D1、D2、D3 |
3 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0805 |
APT2012LZGCK |
KINGBRIGHT |
D4、D5 |
2 |
3.6V |
二极管,齐纳,3.6V,500mW,SOD-123 |
SOD-123 |
MMSZ5227B-7-F |
Diodes Inc. |
D6 |
1 |
5.6V |
二极管,齐纳,5.6V,500mW,SOD-123 |
SOD-123 |
MMSZ4690T1G |
ON Semiconductor |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
透明 Bumpon |
SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
H5、H6 |
2 |
机械螺钉盘 PHILLIPS M3 |
RM3X4MM 2701 |
APM HEXSEAL |
||
H7、H8 |
2 |
圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM |
圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM |
9774050360R |
Wurth Elektronik |
|
J4 |
1 |
接头,100mil,6x2,金,TH |
6x2 接头 |
TSW-106-07-G-D |
Samtec |
|
J5 |
1 |
接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT |
接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT |
QTH-030-01-L-D-A |
Samtec |
|
J6 |
1 |
接头,100mil,8x2,金,TH |
8x2 接头 |
TSW-108-07-G-D |
Samtec |
|
J8、J9 |
2 |
1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH |
短路插头,10.16mm 间距,TH |
D3082-05 |
Harwin |
|
J10 |
1 |
端子块,3.5mm 间距,2x1,TH |
7.0x8.2x6.5mm |
ED555/2DS |
On-Shore Technology |
|
J11、J12、J15、J16、J17、J18 |
6 |
接头,100mil,4x1,金,TH |
4x1 接头 |
TSW-104-07-G-S |
Samtec |
|
J13、J14 |
2 |
接头,100mil,2x1,金,TH |
2x1 接头 |
TSW-102-07-G-S |
Samtec |
|
JP1、JP2 |
2 |
接头,100mil,3x1,金,SMT |
Samtec_TSM-103-01-X-SV |
TSM-103-01-L-SV |
Samtec |
|
Q1、Q2、Q3 |
3 |
50V |
MOSFET,N 沟道,50V,0.21A,SOT-323 |
SOT-323 |
BSS138W |
Fairchild Semiconductor |
R1、R2、R3 |
3 |
0 |
电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
ERJ-6GEY0R00V |
Panasonic |
R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R41 |
14 |
49.9 |
电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF49R9X |
Panasonic |
R17 |
1 |
2.00k |
电阻,2.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW04022K00FKED |
Vishay-Dale |
R18、R20、R22 |
3 |
0 |
电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW04020000Z0ED |
Vishay-Dale |
R19、R23 |
2 |
1.00k |
电阻,1.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW04021K00FKED |
Vishay-Dale |
R21 |
1 |
47.0 |
电阻,47.0,1%,0.063W,0402 |
0402 |
RK73H1ETTP47R0F |
KOA Speer |
R24、R25、R26、R27、R28、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R42 |
16 |
100k |
电阻,100k,5%,0.1W,0603 |
0603 |
CRCW0603100KJNEAC |
Vishay-Dale |
R43 |
1 |
10.0k |
电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo |
R45、R46、R47 |
3 |
6.65k |
电阻,6.65k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-076K65L |
Yageo |
R49、R50、R51、R52 |
4 |
100k |
电阻,100k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-07100KL |
Yageo |
R53、R56、R60、R63、R64、R68 |
6 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
R73、R74、R75、R78、R88、R91、R93、R94、R99、R100、R102、R104、R116、R118、R120、R121 |
16 |
1.00k |
电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RT0603BRD071KL |
Yageo America |
R76、R79、R89、R92、R103、R105、R117、R119 |
8 |
0 |
电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
RMCF0603ZT0R00 |
Stackpole Electronics Inc |
R77、R81、R85、R90、R106、R107、R114、R115 |
8 |
15.0 |
电阻,15.0,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RT0603BRD0715RL |
Yageo America |
R80、R82、R84、R87、R108、R109、R111、R113 |
8 |
10.0 |
电阻,10.0,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
CRT0603-BY-10R0ELF |
Bourns |
R101、R122 |
2 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06030000Z0EA |
Vishay-Dale |
R125、R126、R127、R128、R129、R130、R131、R132 |
8 |
100 |
电阻,100,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RT0603BRD07100RL |
Yageo America |
SH-J1、SH-J2 |
2 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec |
U1 |
1 |
八通道 24 位同步采样模数转换器 |
HTQFP64 |
ADS1278IPAPR |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器,DGK0008A (VSSOP-8) |
DGK0008A |
OPA2320AQDGKRQ1 |
德州仪器 (TI) |
|
U3 |
1 |
3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂精密串联电压基准,DGK0008A (VSSOP-8) |
DGK0008A |
REF5025AIDGKT |
德州仪器 (TI) |
|
U8 |
1 |
I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 |
TSSOP-8 |
BR24G32FVT-3AGE2 |
Rohm |
|
U9、U10、U11 |
3 |
36V、1A、4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20) |
RGW0020A |
TPS7A4700RGWR |
德州仪器 (TI) |
|
U12、U13、U14、U15 |
4 |
低噪声 150MHz 全差分精密放大器,RUN0010A (WQFN-10) |
RUN0010A |
THS4551IRUNR |
德州仪器 (TI) |
|
VREFN |
1 |
测试点,通用,黑色,TH |
黑色通用测试点 |
5011 |
Keystone Electronics |
|
Y1 |
1 |
27MHz XO(标准)CMOS 振荡器 1.6V 至 3.6V 待机(断电)4-SMD,无引线 |
SMT_XTAL_2MM5_2MM |
SG-210STF27.0000ML0 |
Epson |
|
C37、C38、C49、C50、C67、C68、C79、C80 |
0 |
270pF |
电容器,陶瓷,270pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
06035A271JAT2A |
AVX |
C41、C44、C71、C72 |
0 |
470pF |
电容器,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
06035A471JAT2A |
AVX |
C42、C45、C73、C75 |
0 |
1000pF |
电容器,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
0603 |
C0603C102J5GACTU |
Kemet |
FID1、FID2、FID3 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
J1、J2 |
0 |
接头,100mil,2x1,金,TH |
2x1 接头 |
TSW-102-07-G-S |
Samtec |
|
J3 |
0 |
接头,100mil,9x2,金,TH |
9x2 接头 |
TSW-109-07-G-D |
Samtec |
|
J7 |
0 |
连接器,SMA,TH |
SMA |
142-0701-201 |
Cinch Connectivity |
|
R54、R55、R57、R58、R59、R61、R62、R65、R66、R67、R69、R70 |
0 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
R71、R72、R83、R86、R95、R96、R97、R98、R110、R112、R123、R124 |
0 |
0 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06030000Z0EA |
Vishay-Dale |