ZHCUBQ8A January   2024  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
      1. 2.1.1 差分 SMA 输入
      2. 2.1.2 单端 SMA 输入
      3. 2.1.3 差分输入引脚
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5 VCOM 缓冲器
    6. 2.6 电压基准
    7. 2.7 时钟树
    8. 2.8 数字接口
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS1278EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 可选 EVM 配置
    3. 4.3 用于 ADC 控制的 GUI 设置
    4. 4.4 时域显示
    5. 4.5 频域显示
    6. 4.6 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录

时钟树

PHI 控制器板的板载 PLL 为 ADS1278 EVM 提供默认时钟。该时钟可以使用 GUI 的 Clock Settings 对话框来配置为任意频率,具体如节 4.3 中所述。ADS1278 EVM 还可配置为使用板载硬件振荡器或外部时钟。图 3-8 显示了 ADS1278 EVM 的不同板载时钟选项。

GUID-20231113-SS0I-RDVQ-74FX-GVPNBVNN31RP-low.svg图 2-8 时钟源电路

当跳线 JP2 处于默认位置 (1-2) 时,ADS1278 上的 CLK 引脚路由到 PHI 时钟输出。如果 ADS1278 EVM 与板载时钟选项一起使用,请将跳线 JP2 上的分流器更改为位置 2-3。将跳线 JP1 移到位置 1-2 可禁用 ADS1278 EVM 上的本地 27MHz 振荡器 (Y1),从而允许在 SMA 连接器 (J7) 上提供外部时钟。

要使用外部时钟源,请使用振幅等于 IOVDD (3.3V) 且频率在 ADS1278 指定范围内的 CMOS 方波信号。此外,必须将适当的时钟频率编程到 GUI 的 Clock Settings 对话框中,以验证通信速度是否正确。

注: 向 PHI 控制器的板载 PLL 重复写入相同的频率有时会导致 PLL 卡在 该频率。为了防止发生这种情况,GUI 软件会阻止将相同频率重复写入 PLL。然而,PLL 的频率分辨率有限,如果输入的频率被强制为相同的频率,则重复写入不同频率可能会导致 PLL 卡住。如果发生这种情况,请断开并重新连接 GUI 以复位 PLL。