ZHCUBQ8A
January 2024 – February 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 模拟输入选项
2.1.1
差分 SMA 输入
2.1.2
单端 SMA 输入
2.1.3
差分输入引脚
2.2
电源
2.3
ADC 连接和去耦
2.4
模数转换器 (ADC) 输入放大器
2.5
VCOM 缓冲器
2.6
电压基准
2.7
时钟树
2.8
数字接口
3
软件
3.1
ADS1278EVM 软件安装
4
实现结果
4.1
硬件连接
4.2
可选 EVM 配置
4.3
用于 ADC 控制的 GUI 设置
4.4
时域显示
4.5
频域显示
4.6
直方图显示
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
参考资料
8
修订历史记录
4.1
硬件连接
安装软件后,按
图 5-1
所示连接 EVM:
将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS1278 EVM 的 J5。
安装螺钉可提供牢固连接。将 PHI 上的 USB 连接到计算机。
PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动且正在与 PC 通信。
通过 J10 端子以 6V 的电压为 ADS1278 EVM 供电。
启动软件 GUI。您会注意到,当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,PHI 上的 LED 缓慢闪烁。加载需要几秒钟时间。
连接信号发生器。输入电压范围为 0V 至 5V。施加的常见输入信号是失调电压为 2.5V 的 4.9V
PP
信号。该信号调整为刚好低于满量程以避免削波。
图 4-1
硬件连接