ZHCUBQ8A January   2024  – February 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入选项
      1. 2.1.1 差分 SMA 输入
      2. 2.1.2 单端 SMA 输入
      3. 2.1.3 差分输入引脚
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 输入放大器
    5. 2.5 VCOM 缓冲器
    6. 2.6 电压基准
    7. 2.7 时钟树
    8. 2.8 数字接口
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS1278EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 可选 EVM 配置
    3. 4.3 用于 ADC 控制的 GUI 设置
    4. 4.4 时域显示
    5. 4.5 频域显示
    6. 4.6 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7参考资料
  14. 8修订历史记录

ADC 连接和去耦

图 3-4 中所示的电路显示了与 ADS1278 (U1) 的所有连接。每个模拟电源都连接一个 100nF 去耦电容器,每个电源都有一个 10µF 去耦电容器。这些电容器在物理上靠近器件,并与 GND 平面有良好的连接。此外,每个数字输入都有一个 50Ω 的串联电阻。这些电阻会让数字信号的边沿变得平滑,从而更大限度减少过冲和振铃。尽管没有严格要求,但这些元件可包含在最终设计中,以提高数字信号完整性。

GUID-20231113-SS0I-CMFZ-XVHQ-1MFXVWQHB0F0-low.svg图 2-4 ADS1278 连接和去耦