如节 1.1中所述,EVM 与 PHI 进行交互并通过 USB 与计算机进行通信。PHI 与 EVM 上的两个器件进行通信:ADS1278(通过 SPI 或帧同步)和 EEPROM(通过 I2C)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS1278 平台所需的信息。将硬件初始化后,不再使用 EEPROM。ADS1278 在模式 1(CPOL = 0,CPHA = 1)或帧同步模式下使用 SPI 串行通信。图 3-9 中所示的接头 J6 提供测试点来测量数字信号。配置输入默认情况下可通过 PHI 接口进行配置,但也可以通过在 J3 和 J4 上放置跳线进行配置,如图 3-9 中所示。