ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-51 介绍了写入参数。
msb | 字节 1 | lsb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | B0 |
b(7:1) | 保留 |
b(0) | 3D 基准
|
默认值:00h |
“3D 基准”用于指定数据帧包含左眼图数据还是右眼图数据。3D 基准是作为 GPIO 硬件信号或通过发送此命令提供给显示屏的。使用“写入 3D 控制”命令进行选择。使用此命令作为基准时,建议每一帧或至少在每个眼图对开始时都发送命令。例如,可以在每个左眼图帧之前发送此命令。至少必须在 3D 操作开始时发送一次该命令。如果 3D 基准与数据错位,可以使用此命令或使用写入 3D 控制 (20h)命令中的 3D 基准极性 参数来校正。
收到“写入 3D 基准”命令时,其参数值将应用于下个 VSYNC 或“帧起始”命令之后的图像数据。
收到此命令时,软件必须设置内部 3D 基准发生器。如果每一帧都发送此命令,软件将确保内部 3D 基准发生器的输出仍准确。