ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
参数字节 | 说明 | |
---|---|---|
字节 1 | 图形模式 | |
字节 2 | 位深度 | |
字节 3 | 请求的曝光时间 (µs) LSB | |
字节 4 | 请求的曝光时间 (µs) | |
字节 5 | 请求的曝光时间 (µs) | |
字节 6 | 请求的曝光时间 (µs) MSB |
字节 1 | 图形模式 | 字节 2 | 位深度 | ||
---|---|---|---|---|---|
00h:外部 | 00h:1 位单色 | ||||
01h:内部 | 01h:1 位 RGB | ||||
02h:启动界面 | 02h:8 位单色 | ||||
03h–FFh:保留 | 03h:8 位 RGB | ||||
04h:4 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||||
05h:5 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||||
06h:6 位单色(仅在内部图形模式下受支持) | |||||
07-FFh:保留 |