ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
由于所有 I2C 命令均由软件处理,因此只支持一种类型的 I2C 事务。表 1-1 展示了写入和读取的此事务类型。I2C 接口支持可变大小的事务(例如,一个单字节事务或一个九字节事务),以匹配本文后面讨论的命令。
事务 | 地址(1) | 子地址(2) | 其余数据字节(3) | |
---|---|---|---|---|
写入 | 大小 | 8 位 | 8 位 | 8 位参数字节 (0 → N) |
值 | 36h(或 3Ah) | 命令值 | 参数值 | |
读取请求 | 大小 | 8 位 | 8 位 | 8 位参数字节 (0 → N) |
值 | 36h(或 3Ah) | 命令值 | 参数值 | |
读取响应 | 大小 | 8 位 | 8 位参数字节 (0 → N) | |
值 | 37h(或 3Bh) | 参数值 |