ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-5 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 外部视频源格式 |
命令参数 | 端口 | 位/像素 | 数据类型 | 总线宽度 | CLK/像素 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|---|
40h | 并行 | 16 | RGB 565 | 16 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
41h | 并行 | 18 | RGB 666 | 18 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
42h | 并行 | 24 | RGB 888 | 8 | 3 | 自动选择 RGB CSC |
43h | 并行 | 24 | RGB 888 | 24 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
50h | 并行 | 18 | YCbCr 666 | 18 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
51h | 并行 | 24 | YCbCr 888 | 24 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
60h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 8 | 2 | 自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |
61h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 16 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |