ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-111 介绍了返回参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 高/低/选定(见下文)(LSB) |
字节 2 | 高/低/选定(见下文) |
字节 3 | 高/低/选定(见下文) |
字节 4 | 高/低/选定(见下文)(MSB) |
字节 5 | 完整配置文件(位 7-0)(LSB) |
字节 6 | 完整配置文件(位 15-8) |
字节 7 | 完整配置文件(位 23-16) |
字节 8 | 完整配置文件(位 31-24) |
字节 9 | 完整配置文件(位 39-32) |
字节 10 | 完整配置文件(位 47-40) |
字节 11 | 完整配置文件(位 50-48)(MSB) |
MSB | 字节 1 - 4 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-6 | R | 保留 |
5 | R | 训练错误 0h = 无错误 1h = 错误 |
4 | R | 选择用于训练的引脚对 0h = 否 1h = 是 |
3-0 | R | 控制器引脚对选择 0h = A 1h = B 2h = C 3h = D 4h = E 5h = F 6h = G 7h = H 8h - Fh = 保留 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-6 | R | 保留 |
5-0 | R | 选定的 DLL(延迟锁定环)值 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-6 | R | 保留 |
5-0 | R | 低通 DLL 值 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
7-6 | R | 保留 |
5-0 | R | 高通 DLL 值 |
此命令通常用于调试或表征控制器与 DMD 接口。
返回数据由读取参数数据指定。
DMD I/F 训练测试/校准与每个控制器引脚对关联的 DLL,尝试每个 DLL 参数值(0 至 50),查找每个值的通过 (‘0’) 或失败 (‘1’) 响应。因此,每个引脚对的完整训练配置文件由 51 位通过/失败结果组成。此结果在完整配置文件位 50:0 上提供。
完整配置文件响应具有通过 DLL 值的区域。该区域的最高 DLL 值作为高通 DLL 值返回,最小 DLL 值作为低通 DLL 值返回,并且算法选择的值作为所选 DLL 值。
此命令不会运行 DMD I/F 训练算法。这由系统自动完成。此命令用于返回最近一次训练事件的结果。