ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-4 介绍了写入参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 外部视频源格式 |
CMD 参数 | 端口 | 位/像素 | 数据类型 | 总线宽度 | CLK/像素 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|---|
40h | 并行 | 16 | RGB 565 | 16 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
41h | 并行 | 18 | RGB 666 | 18 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
43h | 并行 | 24 | RGB 888 | 24 | 1 | 自动选择 RGB CSC |
50h | 并行 | 18 | YCbCr 666 | 18 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
51h | 并行 | 24 | YCbCr 888 | 24 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC |
60h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 8 | 2 | 自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |
61h | 并行 | 16 | YCbCr 4:2:2 88 | 16 | 1 | 自动选择 YCbCr CSC 自动选择 4:2:2 → 4:4:4 |
此命令与写入输入源选择 命令结合使用。此命令指定写入输入源选择 命令选择外部视频端口作为图像源时要显示的输入端口。控制器会保留此命令的设置,直到使用此命令进行了更改。每次选择外部视频端口时,都会自动应用这些设置。
选择外部视频端口作为输入源时,软件会根据此命令的选定参数(适当的 RGB 矩阵,YCbCr 的选定矩阵,包括偏移),自动选择并加载适当的 CSC。此外还会自动选择适当的数据路径进行 4:2:2 处理,而不是 4:4:4 处理。
用户必须查看写入输入源选择 命令的注释,了解源代码相关命令的概念。此概念确定系统何时执行源相关命令。此命令是一个源相关命令。