ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
下表介绍了写入参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 每行像素 (LSByte) |
字节 2 | 每行像素 (MSByte) |
字节 3 | 每帧行数 (LSByte) |
字节 4 | 每帧行数 (MSByte) |
此命令与写入输入源选择 (05h) 命令结合使用。当选择外部视频作为图像源时,此命令针对所有外部视频接口指定系统输入图像的有效数据大小。此命令的设置会一直保留,直到使用“写入输入图像大小”命令进行了更改。控制器会保留此命令的设置,直到使用此命令进行了更改。每次选择外部视频端口时,都会自动应用这些设置。
参数值基于 1(例如,值 1280 像素指定每行 1280 像素)。
用户必须查看写入输入源选择 (05h) 命令的注释,了解源相关命令的概念。此概念确定系统何时执行源相关命令。此命令是一个源相关命令。
表 3-49展示了最大输入值和最小输入值。控制器会将超出这些范围的值标记为错误(无效写入参数),而不会执行该命令。
参数 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|
输入源每行有效像素数 | 320 | 1280 |
输入源每帧有效行数 | 200 | 800 |