ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
角色 | 特性 | 说明 |
---|---|---|
基站 (STA) | Wi-Fi 6/802.11ax | OFDMA 触发帧 TWT |
滤波 | 多播 | |
优选网络 | 支持(WPA 请求方) | |
WLAN 唤醒 |
支持 |
|
Wi-Fi 电源管理模式 | 标准特性 U-APSD 目标唤醒时间 (TWT) TI 特定的特性 自动节能模式 保持活动 长睡眠间隔 |
|
接入点 (AP) | 隐藏 SSID | 支持 |
已连接站点的最大数量 | 多达 16 个站点连接 *取决于是否启用 QoS |
|
老化 | 支持 | |
通用(STA 或 AP) | 802.11b/g | 支持 |
802.11a |
支持(取决于平台) |
|
802.11n | 支持 | |
A-MSDU 和 A-MPDU | 支持,但有例外情况 | |
BA 会话 | TX:4/RX:8 *每个链路 |
|
保持活动 |
支持 |
|
QoS (WMM) | 支持 | |
Wi-Fi 保护设置 (WPS) | 支持 | |
天线分集 |
支持 |
|
信道切换 |
支持 |
|
Wi-Fi 电源管理模式 |
电源模式 |
|
安全性 | STA 和 AP 个人:WPA3;WPA2-PSK;WPS PBC + PIN;开放式 仅限 STA 模式 企业:WPA3 GCMP 支持 + 192 位密钥、EAP 方法(TLS、TTLS、TTLS-MSCHAP、PEAPv0-MSCHAP 和 PEAPv1-TLS) |
|
多角色多通道 | AP-STA | 支持 |
STA-STA | 支持 | |
所有角色 |
Wi-Fi 蓝牙共存 | 支持 |