ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
当器件使用被动扫描时,它会花一定的时间量侦听每个通道,以接收表明有 AP 可供连接的信标。一段时间后,器件切换到下一个通道并重复该过程。从 AP 发送到站点的信标包含信息元素 (IE),例如 SSID、RSN 和国家/地区代码,这些信息元素使器件能够了解是否允许它在该通道上进行传输。
与主动扫描相比,被动扫描通常需要更长的时间才能完成,因为器件需要在每个通道上花更多的时间,以便 AP 有足够的时间发送信标。主动扫描遵循类似的过程,在等待必要的时间段后,器件切换到不同的通道以继续侦听信标帧。扫描完成后,可用的 AP 将作为可能的连接存储在存储器中。