ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
CC33xx 可以具有活动的 AP 和 STA 角色,允许器件连接到 CC33xx,同时 C33xx 也连接到单独的 AP。利用 AP-STA 特性,CC33xx 可以支持多个站点(如节 4.2中所述),同时还可连接到 AP。这可以让器件充当从多个站点到单个 AP 的桥接器或网关。