ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3301 , CC3350 , CC3351
帧聚合通过使用单个 PHY 或 MAC 标头来发送多个数据帧,降低了 802.11 协议的开销并提高了数据吞吐量。实现帧聚合主要有两种方法:聚合 MAC 服务数据单元 (A-MSDU) 和聚合 MAC 协议数据单元 (A-MPDU)。
MSDU 和 MPDU 之间的主要区别在于信息如何通过各自的层传输。
除了层间传输的差异之外,聚合单元时的帧结构也存在差异。
在帧聚合中,这些技术组合在一起,以便多个 MSDU 可以连接成单个 MPDU 并进行传输。这些聚合交换序列通过一个协议来实现,该协议使用单个块 ACK 来响应 (ACK) 多个 MPDU。有关块 ACK 会话的更多信息,请参阅节 2.3。CC33x 既能够以 A-MPDU 格式发送和接收数据,也能够以 A-MSDU 格式接收数据。