ZHCUAW6B november 2016 – july 2023 INA260
INA260 提供多个选项来控制测量过程,包括时序控制、触发、均值计算以及断电功能。相关的控制参数可以在 GUI 的这一部分中指定。
图 4-3 显示了 Operating Mode 菜单下的可用选项。默认工作模式为 Shunt and Bus, Continuous,此模式将 INA260 配置为按顺序持续测量采样电阻电流和总线电压。用户还可以将 INA260 设置为仅测量采样电阻电流或总线电压,但测量这两个信号对大多数应用都有益。
要实现最大功能,请选择 Shunt and Bus 工作模式,如图 4-3 所示。
通过选择任一手动触发模式,INA260 只会在用户点击 Write All Reg 按钮时才进行测量。
Power Down 模式会阻止进行所有测量,直到工作模式再次改变为止。该器件保持与电源相连,但消耗的电源电流极小。
通过 Averaging Mode 菜单,用户可以为 INA260 取平均值功能选择所需的样本数。此步骤将 INA260 配置为计算指定采样数的平均值并将其存储在输出寄存器中。默认值是 1。