ZHCUAW6B november 2016 – july 2023 INA260
图 2-2 显示了 SM-USB-DIG 平台的方框图。此平台是一种通用数据采集系统,用于其他德州仪器 (TI) 评估模块。运行详细信息包含在一个单独的文档 SBOU098 中(可从 www.ti.com 下载)。
TUSB3210 是 SM-USB-DIG 平台的主控制器件。TUSB3210 是一款 8052 微控制器,可将内置 USB 接口上接收到的数据转换为 I2C、SPI 和其他串行数字 I/O 模式。此 EVM 使用 TUSB3210 的 I2C 接口来控制 INA260。
SM-USB-DIG 的电源来自 USB 接口。SM-USB-DIG 包括一个板载低压降 (LDO) 稳压器,该稳压器使用来自计算机的 5V USB 电源生成 3.3V 电源,然后用于为所有板载有源电路供电。3.3V 稳压电源也可用于为 EVM PCB 供电。实际上,原始 5V USB 电源以及 3.3V 稳压电源均路由到 SM-USB-DIG 上的 2 输入电源多路复用器 TPS2115A,其输出在 10 引脚 EVM 连接器的 VDUT 引脚处端接,旨在用作 EVM 电源。用户可以通过 INA260EVM GUI 软件为 VDUT 选择 5V 和 3.3V 选项。