ZHCUAW6B november   2016  – july 2023 INA260

 

  1.   1
  2.   INA260EVM-PDK 和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA260EVM-PDK 物品
    2. 1.2 INA260EVM-PDK 特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA260EVM-PDK 硬件
    1. 2.1 SM-USB-DIG 平台说明
    2. 2.2 INA260EVM PCB 说明
      1. 2.2.1 EVM 电源
      2. 2.2.2 EVM 模拟输入
    3. 2.3 EVM 数字输入与输出
  6. 3INA260EVM-PDK(修订版 A)设置
    1. 3.1 一次性 GUI 软件安装
    2. 3.2 INA260EVM 跳线设置
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 系统上电
  7. 4INA260EVM GUI 软件
    1. 4.1 配置工具
      1. 4.1.1 第 1 步:设置 I2C 地址
      2. 4.1.2 第 2 步:配置工作模式
      3. 4.1.3 第 3 步:设置转换时间
      4. 4.1.4 第 4 步:配置警报
    2. 4.2 结果栏
    3. 4.3 图形工具
    4. 4.4 寄存器工具
  8. 5INA260EVM 文档
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6修订历史记录

EVM 数字输入与输出

运行 INA260 所需的仅有的数字输入信号为 2 位 I2C 器件地址 (A[1:0])、串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA),串行数据是一个双向引脚,因此也是一个输出。器件地址位可分别采用以下四个值之一:GND、VS、SDA 或 SCL,导致 16 个可能的目标地址,如表 2-2 中总结。A0 和 A1 的值必须分别使用跳线 J2 和 J3 进行设置。

表 2-2 INA260 I2C 地址配置
A1 A0

目标地址

GND GND 1000000
GND VS+ 1000001
GND SDA 1000010
GND SCL 1000011
VS+ GND 1000100
VS+ VS+ 1000101
VS+ SDA 1000110
VS+ SCL 1000111
SDA GND 1001000
SDA VS+ 1001001
SDA SDA 1001010
SDA SCL 1001011
SCL GND 1001100
SCL VS+ 1001101
SCL SDA 1001110
SCL SCL 1001111

SM-USB-DIG 通过 J4 连接器插座驱动 SCL 和 SDA。这些是开漏输入,并且 EVM 包含上拉电阻器,可在相应的 SM-USB-DIG 数字输出处于三态时将这些输入驱动为高电平。同时支持快速(1kHz 至 400kHz)和高速(1kHz 至 2.94MHz)I2C 模式。

INA260 的输出包括 SDA 和 ALERT,二者均路由至 J4 并可从 GUI 读取。GUI 支持 ALERT 引脚的过限和欠限以及转换就绪指示灯模式。可以从 GUI 或板载 LED 指示灯读取 ALERT 引脚的状态。