ZHCUAW6B november 2016 – july 2023 INA260
表 5-1 列出了 INA260EVM 的物料清单。
编号 | 参考标识符 | 说明 | 供应商或制造商 | 器件型号 |
---|---|---|---|---|
1 | C2 | 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 村田 (MuRata) | GRM21BR71H105KA12L |
2 | D1、D2 | LED,绿色,SMD | KINGBRIGHT | APT2012LZGCK |
3 | J1 | 接头,2.54mm,3x1,锡,TH | Harwin Inc | M20-9990345 |
4 | J4、J5 | 接头,50mil,4x2,金,SMT | Amphenol FCI | 20021121-00008C4LF |
5 | J6 | 插座,50mil,10x1,金,R/A,TH | Mill-Max | 851-43-010-20-001000 |
6 | R1、R2、R3、R4 | 电阻,10.0kΩ,1%,0.125W,0805 | Vishay-Dale | CRCW080510K0FKEA |
7 | R5, R6 | 电阻,49.9,1%,0.125W,0805 | Vishay-Dale | CRCW080549R9FKEA |
8 | T1、T2 | 端子 50A 接线片 | Panduit | CB35-36-CY |
9 | TP1、TP3、TP4、TP5、TP6 | 测试点,微型,SMT | Keystone | 5015 |
10 | U1 | 集成式采样电阻高侧或低侧测量,具有 I2C 兼容接口的双向电流和功率监测器,PW0016A | 德州仪器 (TI) | INA260AIPWR |