ZHCUAW6B november   2016  – july 2023 INA260

 

  1.   1
  2.   INA260EVM-PDK 和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA260EVM-PDK 物品
    2. 1.2 INA260EVM-PDK 特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA260EVM-PDK 硬件
    1. 2.1 SM-USB-DIG 平台说明
    2. 2.2 INA260EVM PCB 说明
      1. 2.2.1 EVM 电源
      2. 2.2.2 EVM 模拟输入
    3. 2.3 EVM 数字输入与输出
  6. 3INA260EVM-PDK(修订版 A)设置
    1. 3.1 一次性 GUI 软件安装
    2. 3.2 INA260EVM 跳线设置
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 系统上电
  7. 4INA260EVM GUI 软件
    1. 4.1 配置工具
      1. 4.1.1 第 1 步:设置 I2C 地址
      2. 4.1.2 第 2 步:配置工作模式
      3. 4.1.3 第 3 步:设置转换时间
      4. 4.1.4 第 4 步:配置警报
    2. 4.2 结果栏
    3. 4.3 图形工具
    4. 4.4 寄存器工具
  8. 5INA260EVM 文档
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6修订历史记录

EVM 模拟输入

INA260 接受两种模拟输入:一种是流经内部采样电阻的电流,另一种是 VBUS 引脚与 GND 之间的电压。在 GUI 中配置 INA240,从而按顺序对其中一个或这两个输入进行数字化。名称为 T1 和 T2 的大电流接线片连接器端接内部 2mΩ 采样电阻,因此将 T1 和 T2 与输入电流源和负载串联(请参阅图 2-1)。INA260 是一款双向器件,因此电流可以沿任一方向流过采样电阻。

警告:

GUID-D0D9EE68-B1E9-4B38-B278-640443959F0D-low.gif


请勿超过绝对最大额定值(请参阅 INA260 数据表)!

为确保安全的工作条件,请勿超过以下电气等级:

  • 连接器 T1 和 T2 之间任一方向 15A
  • T1 和 GND 之间 36Vdc
  • T2 和 GND 之间 36Vdc

警告:

GUID-3603C517-E8BD-4BD7-A305-F769D7B60010-low.gif


潜在灼伤危险!

为更大程度地降低灼伤风险,请勿在存在输入电流时接触 U1(INA260 器件)。温度可能高于 50°C。


可通过接头 J1 的引脚 2 访问 INA260 的 VBUS 输入。J1 的引脚 1 和 3 分别连接到 IN+ 和 IN–。请注意,VBUS 输入与电流输入无关(即,VBUS 输入可在有负载或无负载的情况下施加),且 INA260 可提供精确的电压读数。但是,可操作该器件将 VBUS 的测量值和输入电流相乘,从而得到功率值。为了使功率计算有意义,VBUS 必须表示输入电流在负载上产生的压降。因此,为准确测量负载功率,请根据负载的位置将 VBUS 引脚短接至 IN+ 或 IN–(接头 J1 上)。例如,对于图 2-1 中的布置,将 VBUS 短接至 IN– 以进行精确的负载功率计算。

EVM PCB 还包括 TVS 器件的占位符,用于保护 INA260 输入免受过高共模电压的影响。这些未安装器件 D3 和 D4 的焊盘位于 EVM PCB 的底侧,适用于 DO-214AB 封装。