ZHCUAW4B march   2012  – july 2023 INA230

 

  1.   1
  2.   INA230EVM 评估板和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA230EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA230EVM 硬件
    1. 2.1 INA230 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA230EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 连接硬件
    3. 3.3 电源连接
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 3.5 INA230EVM 默认跳线设置
    6. 3.6 INA230EVM 特性
      1. 3.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 3.6.2 J3 和 J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.6.3 J5 和 J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 3.6.5 VIN+ 和 VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.6.6 采样电阻监测器配置和端子块 T3 和 T4
  7. 4INA230EVM 软件设置
    1. 4.1 适用于 INA230EVM 软件的操作系统
    2. 4.2 软件安装
  8. 5INA230EVM 软件概述
    1. 5.1 启动 INA230EVM 软件
    2. 5.2 配置 INA230EVM 软件
      1. 5.2.1 I2C 地址选择
      2. 5.2.2 配置工作模式
      3. 5.2.3 设置转换时间
      4. 5.2.4 设置配置寄存器
      5. 5.2.5 配置警报引脚
    3. 5.3 使用 INA230EVM 软件
      1. 5.3.1 INA230 总线电压、采样电阻电压、电流和功率读数条
      2. 5.3.2 计算和工作原理
      3. 5.3.3 寄存器选项卡
      4. 5.3.4 图形选项卡
      5. 5.3.5 自动写入和电源电压
  9. 6INA230EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

启动 INA230EVM 软件

用户可以通过 Windows Start 菜单操作 INA230 软件。从“Start”中选择 All Programs,然后选择 INA230EVM 程序。

图 5-1 显示了 INA230EVM 正常工作时软件将如何显示。

GUID-D94D3C71-FEB7-42CA-B261-D3FA921EBA9B-low.gif图 5-1 INA230EVM 软件接口

图 5-2 显示了计算机无法与 EVM 通信时弹出的错误。如果您收到此错误,请首先检查 USB 电缆两端是否连接正确。如果在 SM-USB-DIG 平台电源之前连接 USB 电缆,也会发生此错误。出现此错误的另一个原因是计算机 USB 人机接口设备驱动程序可能出现问题。确保在插入 USB 电缆时可以识别设备;Windows 生成的确认声音会提示您识别设备。

GUID-C9BCC6B7-D5FF-4FB5-ACA5-F05845176534-low.gif图 5-2 INA230EVM 软件:与 SM-USB-DIG 平台的通信错误