ZHCUAW4B march   2012  – july 2023 INA230

 

  1.   1
  2.   INA230EVM 评估板和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA230EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA230EVM 硬件
    1. 2.1 INA230 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA230EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 连接硬件
    3. 3.3 电源连接
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 3.5 INA230EVM 默认跳线设置
    6. 3.6 INA230EVM 特性
      1. 3.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 3.6.2 J3 和 J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.6.3 J5 和 J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 3.6.5 VIN+ 和 VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.6.6 采样电阻监测器配置和端子块 T3 和 T4
  7. 4INA230EVM 软件设置
    1. 4.1 适用于 INA230EVM 软件的操作系统
    2. 4.2 软件安装
  8. 5INA230EVM 软件概述
    1. 5.1 启动 INA230EVM 软件
    2. 5.2 配置 INA230EVM 软件
      1. 5.2.1 I2C 地址选择
      2. 5.2.2 配置工作模式
      3. 5.2.3 设置转换时间
      4. 5.2.4 设置配置寄存器
      5. 5.2.5 配置警报引脚
    3. 5.3 使用 INA230EVM 软件
      1. 5.3.1 INA230 总线电压、采样电阻电压、电流和功率读数条
      2. 5.3.2 计算和工作原理
      3. 5.3.3 寄存器选项卡
      4. 5.3.4 图形选项卡
      5. 5.3.5 自动写入和电源电压
  9. 6INA230EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

H1(10 引脚连接器插座)的信号定义

表 2-1 列出了用于在 INA230EVM 和 SM-USB-DIG 之间进行通信的 10 引脚连接器插座的引脚排列。请注意,INA230EVM 仅使用必要的 I2C 通信线路(引脚 1 和 3)以及 VDUT 和 GND 引脚(引脚 6 和引脚 8)向 INA230 芯片发出命令。

表 2-1 INA230EVM 电路板上 J1 的信号定义
J1 上的引脚 信号 说明
1 I2C_SCL I2C 时钟信号 (SCL)
2 CTRL/MEAS4 GPIO:控制输出或测量输入
3 I2C_SDA1 I2C 数据信号 (SDA)
4 CTRL/MEAS5 GPIO:控制输出或测量输入
5 SPI_DOUT1 SPI 数据输出 (MOSI)
6 VDUT 可切换 DUT 电源:+3.3V、+5V、高阻态(已断开连接)(1)
7 SPI_CLK SPI 时钟输入 (SCLK)
8 GND 电源回路 (GND)
9 SPI_CS1 SPI 片选信号 (CS)
10 SPI_DIN1 SPI 数据输入 (MISO)
当 VDUT 为高阻态时,所有数字 I/O 也为高阻态。